text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
base dobrada
Versão 2
com ponteira
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
M=Ponteira
M8x50
A máx.
21
A mín.
19
B
32
Cabos plásticos
05200-115
D1
6,5
F kN
2,3
H
16
H1
35
H2
14
H3
51
H4
14
L
7
L1 máx.
40
L1 mín.
12
L2
45
L3
39
L4
9
L5
45
L6
13
R1
86
R2
151
S
16
S1
3
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
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
Chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Peças de aço zincado.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram