Grampo rápido base vertical aço zincada 05040-101
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de retenção
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, técnica de soldagem, processamento de metal, processamento de madeira, indústria de plástico
- O autobloqueio impede a abertura acidental do braço de fixação
Unidade de venda
42,76 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
base vertical
Versão 2
sem ponteira
Tipo de
produto
com braço de fixação de haste contínua
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
M=Ponteira
M10
A
máx.
28
A
mín.
26
Cabos plásticos
05200-120
D1
8,5
D2
10,5
F
kN
3,4
H
33
H1
52
H2
18
H3
61
H4
16
J
9
L
8
L1
92
L3
43
L4
7,5
R1
125
R2
177
S
7
S2
26
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
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
Chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Peças de aço zincado.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Parafusos não estão incluídos no fornecimento.
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Indicação de desenho
1) soldável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.