text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Toggle clamp
Version 1
vertical foot
Version 2
without clamping spindle
Product type
with solid clamping arm
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
M=clamping spindle
M12
A max.
32
A min.
32
D1
8,5
D2
12,5
F kN
4,5
Grip type toggle clamp
vertical
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
19
J
11,5
L
10
L1
122
L3
50
L4
9
Plastic Grips
05200-135
R1
159
R2
215
S
8
S2
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
Chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Peças de aço zincado.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Parafusos não estão incluídos no fornecimento.
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Indicação de desenho
1) soldável
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram