text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base vertical
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
poliamida
Cor dos componentes
verde
M=Ponteira
M6x35
A
14
A1
29
A2
7
A3
12
B
10,2
B1
5,2
B2
17,5
B3
12,5
B6
43,5
C
37,6
C2
5,5
D
5,5
Força manual FH N
160
Força de retenção F1 N
1350
Força de retenção F2 N
1650
Força de tensão F3 N
920
Força de tensão F4 N
1050
H
169
L
86,5
L1
53
Molde de furação
3
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
Ângulo de abertura braço de fixação na posição 1
56°
Ângulo de abertura braço de fixação na posição 2
83°
Ângulo de abertura braço de fixação sem batente
141°
Ângulo de abertura cabo em posição 1
46°
Ângulo de abertura cabo em posição 2
56°
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
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
05280 Pontas protetoras
05899 Sensor de força para grampos rápidos
07111 Posicionador com esfera em aço inoxidável
07119 Parafusos de pressão em aço inoxidável
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram