text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
Padrão
Versão 2
base vertical
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
carbonitretado + preto oxidado
Material dos componentes
poliamida
Cor dos componentes
verde
M=Ponteira
M5x25
A
16
A1
25
A2
4,5
A3
14
A4
1
B
8,1
B1
4,1
B2
13,2
B3
9,2
B6
22,5
C
29,8
C2
5,5
D
4,5
Força manual FH N
100
Força de retenção F1 N
750
Força de retenção F2 N
1050
Força de tensão F3 N
620
Força de tensão F4 N
750
H
119,2
L
65,6
L1
35
Molde de furação
2
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
Ângulo de abertura braço de fixação na posição 1
100°
Ângulo de abertura braço de fixação sem batente
129°
Ângulo de abertura cabo em posição 1
64°
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
Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
carbonitretado e preto oxidado.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
05280 Pontas protetoras
07110 Posicionadores esféricos
07117 Fechos tipo gripper reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscados com ponta esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought