text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Toggle clamp
Version 1
Standard
Versão 2
base vertical
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Main material
steel
Superfície Corpo básico
carbonitretado + preto oxidado
Material dos componentes
poliamida
Component colour
green
M=clamping spindle
M6x35
A
14
A1
29
A2
7
A3
12
B
10,2
B1
5,2
B2
17,5
B3
12,5
B6
43,5
C
37,6
C2
5,5
Clamping force F4 N
1050
Clamping force F3 N
920
D
5,5
H
169
Hand force FH N
160
L
86,5
L1
53
Opening angle holding arm stop pin removed
141°
Opening angle handle position 1
46°
Opening angle handle position 2
56°
Opening angle holding arm position 1
56°
Opening angle holding arm position 2
83°
Retaining force F1 N
1350
Retaining force F2 N
1650
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
hole arrangement
3
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
Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
carbonitretado e preto oxidado.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
05280 Pontas protetoras
07110 Posicionadores esféricos
07117 Fechos tipo gripper reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscados com ponta esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought