text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
base vertical
Versão 2
com ponteira
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
M=Ponteira
M10x70
A máx.
28
A mín.
26
Cabos plásticos
05200-120
D1
8,5
F kN
3,5
H
33
H1
52
H2
18
H3
61
H4
18
J
9
L
8
L1 máx.
74
L1 mín.
33
L3
43
L4
7,5
R1
110
R2
177
S
18
S1
7
S2
26
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
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
Chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Peças de aço zincado.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought