Grampo rápido base vertical aço zincada 05040-12
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de retenção
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, técnica de soldagem, processamento de metal, processamento de madeira, indústria de plástico
- O autobloqueio impede a abertura acidental do braço de fixação
Sales unit
38,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
base vertical
Versão 2
com ponteira
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
M=Ponteira
M12x80
A
máx.
32
A
mín.
32
Cabos plásticos
05200-135
D1
8,5
F
kN
4,6
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
21
J
11,5
L
10
L1
máx.
100
L1
mín.
45
L3
50
L4
9
R1
140
R2
215
S
23
S1
8
S2
30
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
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
Description
Material
Chapa de aço DD11 1.0332.
Versão
Peças de aço zincado.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação
Para obter acessórios, veja itens 05200 – 05280.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.