text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Toggle clamp
Version 1
with safety lock
Version 2
vertical foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
polyamide
Component colour
green
M=clamping spindle
M6x35
A
14
A1
29
A2
7
A3
12
B
10,2
B1
5,2
B2
17,5
B3
12,5
B6
53,4
C
37,6
C2
5,5
Clamping force F4 N
1050
Clamping force F3 N
920
D
5,5
Grip type toggle clamp
vertical
H
175,7
Hand force FH N
160
L
86,5
L1
53
Opening angle holding arm stop pin removed
141°
Opening angle handle position 1
46°
Opening angle handle position 2
56°
Opening angle holding arm position 1
56°
Opening angle holding arm position 2
83°
Retaining force F1 N
1350
Retaining force F2 N
1650
hole arrangement
3
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
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
05280 Pontas protetoras
05899 Sensor de força para grampos rápidos
07111 Posicionador com esfera em aço inoxidável
07119 Parafusos de pressão em aço inoxidável
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought