Grampo rápido com trava de segurança aço carbonitretado + preto oxidado 05912-006102
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de retenção
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, técnica de soldagem, processamento de metal, processamento de madeira, indústria de plástico
- Ótima estabilidade graças ao braço de fixação cônico com perfil em U
- Modelo estreito – Ideal para espaços limitados
- Barra de travamento interna com bloqueio automático
Unidade de venda
42,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
com trava de segurança
Versão 2
base vertical
Tipo de
produto
eixo de aperto regulável
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
carbonitretado + preto oxidado
Material
dos componentes
poliamida
Cor
dos componentes
verde
M=Ponteira
M6x35
A
14
A1
29
A2
7
A3
12
B
10,2
B1
5,2
B2
17,5
B3
12,5
B6
53,4
C
37,6
C2
5,5
D
5,5
Força
manual
FH N
160
Força de
retenção
F1 N
1350
Força de
retenção
F2 N
1650
Força de
tensão
F3 N
920
Força de
tensão
F4 N
1050
H
175,7
L
86,5
L1
53
Molde
de furação
3
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
56°
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
83°
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
141°
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
46°
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
56°
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
Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão
carbonitretado e preto oxidado.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
05280 Pontas protetoras
07110 Posicionadores esféricos
07117 Fechos tipo gripper reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscados com ponta esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
07110 Posicionadores esféricos
07117 Fechos tipo gripper reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscados com ponta esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.