Toggle clamp steel 05420-02
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de retenção
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, técnica de soldagem, processamento de metal, processamento de madeira, indústria de plástico
- O autobloqueio impede a abertura acidental do braço de fixação
Sales unit
143,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toggle clamp
Version 2
heavy-duty version
Main
material
steel
D2
8,2
F
kN
7
H
84
H1
38,5
H2
20
L
23
L1
26,5
L2
29
L3
29
L4
1,5
R
10
R1
10
R2
13,5
S
10
S1
32
S2
41
S3
10
UNSPSC Code
31162800
α
134°
β
205°
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
Description
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os pinos de eixo devem ser lubrificados regularmente com óleo. Quando a união das peças individuais for soldada, é preciso certificar-se de que o funcionamento da articulação não seja prejudicado. O grampo rápido pode ser soldado diretamente em uma peça inferior sem a base. Para isto, deve-se remover o eixo D2. Em seguida, a peça central inferior deve ser soldada na placa base.
As peças do flange “A” devem ser soldadas na peça central, após montagem.
As peças do flange “A” devem ser soldadas na peça central, após montagem.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.