text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 2
versão pesada
Material do corpo básico
aço
D2
9,5
F kN
12
H
100
H1
54
H2
28
L
25
L1
38
L2
36
L3
38
L4
13
R
11
R1
13
R2
19
S
12
S1
38
S2
48
S3
12
UNSPSC Code
31162800
α
134°
β
203°
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
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os pinos de eixo devem ser lubrificados regularmente com óleo. Quando a união das peças individuais for soldada, é preciso certificar-se de que o funcionamento da articulação não seja prejudicado. O grampo rápido pode ser soldado diretamente em uma peça inferior sem a base. Para isto, deve-se remover o eixo D2. Em seguida, a peça central inferior deve ser soldada na placa base.
As peças do flange “A” devem ser soldadas na peça central, após montagem.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought