text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo rápido
Versão 1
miniatura
Versão 2
base vertical
Tipo de produto
eixo de aperto regulável
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
Material dos componentes
plástico
Cor dos componentes
vermelho
F2=Força de retenção N
700
L=Comprimento
50
M=Ponteira
M5x40
A
15,9
A1
25,4
B
8
B1
4
B2
9
B3
5
C
27,2
C1
8
C2
4,75
D
4,4
Força manual FH N
50
Força de retenção F1 N
300
Força de tensão F3 N
200
Força de tensão F4 N
400
H
85,7
L1
24,6
L2
20,8
Tipo de cabo para grampos rápidos
vertical
UNSPSC Code
31162800
Ângulo de abertura cabo
56°
Ângulo de abertura braço de fixação
100°
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
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Eixo de aperto com posicionador em neoprene.
Acessórios
Arruelas retentoras para ponteiras 05891-01.
Ponteiras rígidas 05885-01.
Ponteiras com sapata de pressão em neoprene vulcanizado 05887-01.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram