Material
Alumínio EN AW-6082.
Carcaça do conector, aço.
Carcaça do conector, aço.
Versão
Preto anodizado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6082.
Carcaça do conector, aço.
Carcaça do conector, aço.
Versão
Preto anodizado.
Indicação
O sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido. No manual de instruções está descrito o ajuste do valor nominal. Se o sensor de força estiver equipado com um módulo Bluetooth, a força pode ser registrada e processada. A alimentação elétrica do sensor de força é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração. O módulo Bluetooth 85876 pode ser ligado ao sensor de força através de USB Tipo C.
Dados técnicos
Veja as indicações técnicas.
Aplicação
Com recurso ao sensor de força é possível controlar o processo de fixação.
Faixa de temperatura
0 °C até +65 °C.
Montagem
O sensor de força é fixado à mesa de montagem com parafusos DIN 12 através do furo D1. Só depois é que o grampo rápido pode ser fixado ao sensor de força com parafusos através dos furos D2.
Segurança
Sensores de força não são adequados para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Sensor de força
2) USB tipo C
2) USB tipo C
Acessórios
Grampo rápido horizontal 05900.
Grampo rápido vertical 05908.
Grampo rápido vertical 05020.
Grampo rápido vertical com base horizontal e parafuso de pressão regulável 05715-10.
Módulo Bluetooth 85876.
Gateway 85875.
Grampo rápido vertical 05908.
Grampo rápido vertical 05020.
Grampo rápido vertical com base horizontal e parafuso de pressão regulável 05715-10.
Módulo Bluetooth 85876.
Gateway 85875.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.