{"product":{"productId":"agid.34177","price":25.85,"name":"Grampo tipo torpedo em aço com força de fixação de até 6.675 N, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos fixadores engatam tanto com a posição do cabo fechada como aberta, podendo assim ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.