{"product":{"productId":"agid.34181","price":30.59,"name":"Grampo tipo torpedo em aço com força de fixação de até 3575 N, forma C"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Forma A: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Forma B e forma C: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Forma B e forma C: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.