{"product":{"productId":"agid.34181","price":25.63,"name":"Grampo tipo torpedo em aço Força de fixação de até 3575 N"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo tipo torpedo em aço com força de fixação de até 3575 N, forma A
a partir de
25,63 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo tipo torpedo em aço com força de fixação de até 3575 N, forma B
a partir de
30,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo tipo torpedo em aço com força de fixação de até 3575 N, forma C
a partir de
30,59 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Forma A: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Forma B e forma C: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Forma B e forma C: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.