{"product":{"productId":"agid.34174","price":190.18,"name":"Grampo tipo torpedo em aço em versão pesada, soldável, com força de fixação de até 22.250 N, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Forma A: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Forma B: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Forma B: os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Montagem
Por soldagem ou por furos individuais feitos pelo cliente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.