{"product":{"productId":"agid.34170","price":42.32,"name":"Grampo tipo torpedo em aço, horizontal, com força de fixação de até 3000 N, forma C"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço zincado.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Portanto, eles podem ser utilizados somente sob pressão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.