{"product":{"productId":"agid.34162","price":71.39,"name":"Grampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com força de fixação de até 3150 N, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos fixadores engatam com a posição do cabo fechada e aberta.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Forma C com haste quadrada para elevadas forças de torção.
Portanto, eles podem ser utilizados tanto sob pressão como sob tração.
Forma C com haste quadrada para elevadas forças de torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.