{"product":{"productId":"agid.34156","price":14.69,"name":"Minigrampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com console, forma A"},"currency":"EUR"}
- Engatável tanto na posição fechada como aberta
- Utilização tanto com pressão como com tração
- Para espaços especialmente limitados
- Design compacto (miniatura)
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos da forma A travam na posição fechada e aberta do cabo.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.
Os grampos da forma B travam na posição fechada do cabo.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.
Na versão K1545.00500, a ponteira é feita de nylon.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.
Os grampos da forma B travam na posição fechada do cabo.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.
Na versão K1545.00500, a ponteira é feita de nylon.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.