text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos da forma A travam na posição fechada e aberta do cabo.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.

Os grampos da forma B travam na posição fechada do cabo.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.

Na versão K1545.00500, a ponteira é feita de nylon.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram