{"product":{"productId":"agid.34156","price":14.69,"name":"Minigrampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com console"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Minigrampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com console, forma A
a partir de
14,69 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Minigrampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com console, forma B
a partir de
21,33 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos da forma A travam na posição fechada e aberta do cabo.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.
Os grampos da forma B travam na posição fechada do cabo.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.
Na versão K1545.00500, a ponteira é feita de nylon.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.
Os grampos da forma B travam na posição fechada do cabo.
É por isso que eles podem ser usados tanto em compressão quanto em tensão.
Na versão K1545.00500, a ponteira é feita de nylon.