Alavanca de aperto Eco plástico grafite RAL 7021 06613-06-2051X20
- Desengate pressionando
- Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência
Unidade de venda
5,06 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
Eco
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
Chave
de aço
1.4305
A1=Comprimento do cabo
75
A=Comprimento do cabo
65,2
H3=Altura do cabo
41,9
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca
M5
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
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
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço inoxidável.
Bucha de aço inoxidável.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.