text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
Eco
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4305
A1=Comprimento do cabo
75
A=Comprimento do cabo
65,2
H3=Altura do cabo
41,9
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca
M6
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
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
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço inoxidável.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram