text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4305
A1=Handle length
91,3
A=Handle length
80,3
H3=handle height
58,1
L=thread length
30
X=thread
M8
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
No. of teeth
12
Size
3
Thread type
external thread
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
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço inoxidável.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram