Clamping lever ECO plastic black grey RAL 7021 06613-06-3101X20
- Desengate pressionando
- Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência
Unidade de venda
6,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4305
A1=Handle length
91,3
A=Handle length
80,3
H3=handle height
58,1
L=thread length
20
X=thread
M10
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
No. of
teeth
12
Size
3
Thread type
external thread
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
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Bush stainless steel.
Bush stainless steel.
Version
Stainless steel bright.
Method of operation
When not actuated the handle is engaged, thus allowing the thread to be fastened or released. When pressed, the handle can be re-positioned and then re-engaged in the gear ring by spring force.
On request
Special versions.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.