text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Palanca de sujeción
Versión 1
Eco
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
rojo tráfico RAL 3020
Material del componente
acero inoxidable
Superficie componente
acabado natural
Llave del acero
1.4305
A1=Longitud de empuñadura
46,8
A=Longitud de empuñadura
39,9
H3=Altura de empuñadura
31,8
L=Longitud de la rosca
10
X=Rosca
M4
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
Número de dientes
12
Tamaño
1
Tipo de rosca
rosca exterior
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
Descripción

Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço inoxidável.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron