acetinado
Cor do corpo básico
vermelho rubi RAL 3003
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A=Comprimento do cabo
95
H3=Altura do cabo
63
T=Profundidade do filete da ro
17
X=Rosca
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Quantidade de dentes
24
Tamanho
4
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico e estrutura fina.
Peças de aço brunido.
Indicação
Cores fornecidas em série:
vermelho RAL 3003 de estrutura fina.


Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought