Alavanca de aperto aço vermelho rubi RAL 3003 acetinado 06443-10527X35
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Vantagem: Alta robustez e resistência devido ao material aço
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
8,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
acetinado
Cor
do corpo
básico
vermelho rubi RAL 3003
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
31
L=Comprimento da rosca
35
X=Rosca
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico e estrutura fina.
Peças de aço brunido.
Peças de aço brunido.
Indicação
Cores fornecidas em série:
vermelho RAL 3003 de estrutura fina.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
vermelho RAL 3003 de estrutura fina.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.