Alavanca de aperto Hygienic Usit® aço inoxidável polido 06464-02-206X20
- É especialmente adequado para o setor de higiene
A alça completamente fechada e a vedação da haste garantem uma ótima proteção contra sujeira e germes- Superfície altamente polida assegura uma limpeza fácil
- Alavanca engata por pressão (função de segurança)
- Ferramenta: aço inoxidável 1.4404, resistência à corrosão muito boa
41,34 €
Descrição
Peças em aço inoxidável 1.4404.
Vedação da haste 75 EPDM 295.
Alavanca de aperto predestinada para a área higiênica. O punho completamente fechado e a vedação da haste impedem a contaminação dentro da alavanca. Além disso, o encaixe do parafuso é projetado com um colar afunilado, para que a conexão possa ser vedada de forma higiênica com o anel e arruela de vedação Hygienic USIT®.
Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, muito inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira ao parafuso. A superfície altamente polida assegura uma limpeza fácil.
A alavanca pode ser girada livremente no estado de descanso. Não é possível a abertura acidental da alavanca. Quando montada sobre componentes vibratórios, a engrenagem é protegida contra o aumento do desgaste.
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03.