text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
Hygienic Usit®
Versão 2
com colar
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
polido
Material dos componentes
75 EPDM 295
A1=Comprimento do cabo
77,5
H3=Altura do cabo
64,1
L=Comprimento da rosca
30
X=Rosca
M6
A
66,5
B
13
Chave de aço
1.4404
D
14,2
D1
21
D2
22,1
H
45,7
H1
10,7
H2
36,8
H4
61,1
Quantidade de dentes
16
Tamanho
2
Tipo de embalagem
embalado individualmente
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
Peças em aço inoxidável 1.4404.

Vedação da haste 75 EPDM 295.

Versão
peça altamente polida.
Indicação

Alavanca de aperto predestinada para a área higiênica. O punho completamente fechado e a vedação da haste impedem a contaminação dentro da alavanca. Além disso, o encaixe do parafuso é projetado com um colar afunilado, para que a conexão possa ser vedada de forma higiênica com o anel e arruela de vedação Hygienic USIT®.


Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, muito inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira ao parafuso. A superfície altamente polida assegura uma limpeza fácil.


A alavanca pode ser girada livremente no estado de descanso. Não é possível a abertura acidental da alavanca. Quando montada sobre componentes vibratórios, a engrenagem é protegida contra o aumento do desgaste.

Sob consulta
Outros comprimentos de rosca, rosca polegadas.
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought