text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
Hygienic Usit®
Versão 2
com colar
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
polido
Material dos componentes
75 EPDM 295
A1=Comprimento do cabo
94
H3=Altura do cabo
77
L=Comprimento da rosca
16
X=Rosca
M8
A
81,5
B
14,2
Chave de aço
1.4404
D
18
D1
23,6
D2
24,9
H
54,7
H1
12,1
H2
44
H4
73,5
Quantidade de dentes
20
Tamanho
3
Tipo de embalagem
embalado individualmente
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
Peças em aço inoxidável 1.4404.

Vedação da haste 75 EPDM 295.

Versão
peça altamente polida.
Indicação

Alavanca de aperto predestinada para a área higiênica. O punho completamente fechado e a vedação da haste impedem a contaminação dentro da alavanca. Além disso, o encaixe do parafuso é projetado com um colar afunilado, para que a conexão possa ser vedada de forma higiênica com o anel e arruela de vedação Hygienic USIT®.


Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, muito inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira ao parafuso. A superfície altamente polida assegura uma limpeza fácil.


A alavanca pode ser girada livremente no estado de descanso. Não é possível a abertura acidental da alavanca. Quando montada sobre componentes vibratórios, a engrenagem é protegida contra o aumento do desgaste.

Sob consulta
Outros comprimentos de rosca, rosca polegadas.
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought