Clamping lever plastic black grey RAL 7021 06610-05-2061X20
- Proteção contra corrosão
Unidade de venda
5,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
azul passivado
A1=Comprimento do cabo
75
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
41,5
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Version
Steel parts blue-passivated.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.