plástico
Cor do corpo básico
amarelo RAL 1021
Material dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
91,5
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
53,5
L=Comprimento da rosca
45
X=Rosca
M8
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought