plástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
30
L=Comprimento da rosca
10
X=Rosca
M6
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
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
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts grade 5.8.
Version
Steel parts black oxidised.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought