Alavanca de aperto plástico laranja RAL 2004 06610-2082X35
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
Unidade de venda
5,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
laranja RAL 2004
Material
dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
75
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
41,5
L=Comprimento da rosca
35
X=Rosca
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.