plástico
Cor do corpo básico
vermelho RAL 3020
Material dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
109
A=Comprimento do cabo
95
H3=Altura do cabo
61
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca
M10
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought