Alavanca de aperto zinco prata metálico 06410-1053
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Cor: preto acetinado ou prata metálico
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
5,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Cor
do corpo
básico
prata metálico
Material
dos componentes
aço
A=Comprimento do cabo
39
H3=Altura do cabo
32,5
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Quantidade
de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.