prata metálico
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
108
A=Comprimento do cabo
95
H3=Altura do cabo
67
T=Profundidade do filete da ro
17
X=Rosca
M10
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
Quantidade de dentes
24
Tamanho
4
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta
Outras tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought