prata metálico
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
126
A=Comprimento do cabo
110
H3=Altura do cabo
79
T=Profundidade do filete da ro
23
X=Rosca
M12
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
Quantidade de dentes
26
Tamanho
5
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta
Outras tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram