text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Main colour
black
Component material
stainless steel
A1=Handle length
108
A=Handle length
95
H3=handle height
67
T=thread depth
17
X=thread
M12
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
No. of teeth
24
Size
4
Thread type
internal thread
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
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305.

Version
Handle powder-coated.
Stainless steel parts bright.
Note
Standard colours are:
black satin finish, silver metallic.
On request
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram