com polimento eletrolítico
Material dos componentes
aço inoxidável
A=Comprimento do cabo
83
H3=Altura do cabo
65
T=Profundidade do filete da ro
17
X=Rosca
M8
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Quantidade de dentes
24
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram