com polimento eletrolítico
Material dos componentes
aço inoxidável
A=Comprimento do cabo
83
H3=Altura do cabo
65
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca
M10
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
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
Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought