text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
stainless steel
Main colour
blasted
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A=Handle length
95
H3=handle height
63
T=thread depth
17
X=thread
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
No. of teeth
24
Size
4
Thread type
internal thread
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
Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought