Alavanca de aperto aço inoxidável jateado 06464-106153X30
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia, farmacêutica, química, outdoor
- Superfície: com polimento eletrolítico ou jateado.
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
14,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Cor
do corpo
básico
jateado
Material
dos componentes
aço inoxidável
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
31
L=Comprimento da rosca
30
X=Rosca
M6
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.