Clamping lever stainless steel blasted 06464-106153X50
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia, farmacêutica, química, outdoor
- Superfície: com polimento eletrolítico ou jateado.
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
15,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
stainless steel
Main
colour
blasted
Component
material
stainless steel
A=Handle length
40
H3=handle height
31
L=thread length
50
X=thread
M6
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
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
Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.