text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
silver metallic
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Handle length
37
A=Handle length
30
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
No. of teeth
16
Size
0
Thread type
internal thread
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Indicação
Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought