Alavanca de aperto zinco laranja RAL 2004 revestimento plástico 06460-05-4122X25
- Proteção contra corrosão
Sales unit
9,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
orange RAL 2004
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
109
A=Handle length
95
H3=handle height
63
L=thread length
25
X=thread
M12
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
No. of
teeth
24
Size
4
Thread type
external thread
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
Peças de aço passivado azul.
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Laranja RAL 2004, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.