revestimento plástico
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
azul passivado
A1=Comprimento do cabo
126
A=Comprimento do cabo
110
H3=Altura do cabo
73
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca
M12
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Quantidade de dentes
26
Tamanho
5
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
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, prata metálico.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram